CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC töltőkábel
1538066

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 375 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, Funkcionális egyedi minta, kábel: 5 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, az IEC 62196-3 szabvány alapján, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
Ultragyors HPC töltés akár 375 kW töltőteljesítménnyel is, folyadékhűtés nélkül
Robusztus és tartós dugaszkialakítás a legmagasabb szintű rendelkezésre állás érdekében
Legmagasabb szintű biztonság a DC+ és DC- elválasztására szolgáló kétkamrás tömítőrendszer révén
Túlhevülés ellen védett, mert minden nagyteljesítményű DC érintkezőn méri a hőmérsékletet
A négyvezetős mérési technológia előkészítése lehetővé teszi a hitelesítési jognak megfelelő egyszerű elszámolást
Gyors és kedvező árú karbantartás a cserélhető csatlakozóprofilnak köszönhetően, beleértve a nagyteljesítményű érintkezőket is
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt