ES-BPC-C 50-70 BK - Dugaszolható csatlakozó
1155595

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 50 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 70 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 250 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, min. kábelátmérő: 11,3 mm, kábelátmérő max.: 17 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabadalmaztatott felépítés 3 biztosítóval és egy fordulattal”
Bekapcsolásgátló
360°-ban szabadon elfordítható, rugalmas vezetékezés
Üzembiztos mechanizmus telepítve
Kézérintésbiztos
Kizárja a hibás hozzárendelést, rövidzárlatbiztos