CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Javítókészlet
1582285

CHARX connect standard, CCS 2. típus, Javítókészlet, Tartozék, ház: fekete, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X10 laposfejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással (IPR TORX PLUS®), biztonsági csavarhúzóhoz való speciális bittel (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm-es), az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével, jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3

Termékrészletek








Kompatibilis termékek