PT 6 - Átvezető sorkapocs
3211813

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
Kényelmes dugaszolás a kisebb dugaszolási erő révén
Nagy vezető kihúzási erők a rugós kialakítás révén
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva