LPS-8/E - Szervizdugaszok
3270560

Szervizdugaszok, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek