Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTS 2,5 BN - Átvezető sorkapocs
1037085

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: barna

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Két- három- és négyvezetős kapcsok azonos kontúrral
Azonos körvonalú védővezető kapcsok kaphatók
A négy áthidaló árokkal rendelkező PTS 2,5 számos potenciáláthidalási lehetőséget nyújt
Döntött vezetőbevezetés lapos kapocsdobozokban történő alkalmazáshoz
A legnagyobb helymegtakarítást biztosítja padló alatti vezetékezési rendszerekben történő alkalmazásnál