ST 4 OG - Átvezető sorkapocs
3037135

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vékony, hajlékony vezetők egyszerű vezetékezése
Lehetővé teszi az egy kezes vezetékezést
Nem csökken a keresztmetszet érvéghüvellyel ellátott vezetők használatakor
Bevált rezgésállóság a rugózó érintkezőelemek révén
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően