UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Átvezető sorkapocs
1953017

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 8, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A bemetszett csatlakozók lehetővé teszik a 6,3 mm-es csúszósaru helyére egy teljesen szigetelt, ill. két csupasz 2,8 mm-es csúszósaru felhelyezését
A készülékház falai csak kicsit nyúlnak túl a fémrészeken, mivel teljesen szigetelt csúszósaruk csatlakoztatását feltételezzük
A homlokoldali lapos csatlakozás jelenti az optimális bekötési koncepciót, amennyiben a szűkös helyviszonyok miatt a kábelcsatornákat a kapocssor közelébe kell tolni