UBAL 150 - Nagyáramú kapocs
1086498

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 290 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Testre szabott csavaros csatlakozás tömör és többhuzalos alumínium-, illetve rézvezetőkhöz
Karbantartásmentes és előre zsírozott csatlakozási pontok egyszerűsítik az alumíniumvezetők csatlakoztatását
Rendkívül robusztus, üvegszálas erősítésű poliamidból készült ház V0 engedéllyel
Az UBAL speciális kialakítása miatt a különböző csatlakozópontokra egyidejűleg alumínium- és rézvezetők is csatlakoztathatók