TB 10 I BU - Átvezető sorkapocs
3057694

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek