VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - Átvezető sorkapocs
3070435

Átvezető sorkapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 23 A, 1. szint jobb oldali csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek