Vizsgálóadapter - PAI-4-N GY
3032871

4 mm-es vizsgálóadapter, az 5,2 mm, 6,2 mm és 8,2 mm-es osztású kapcsokhoz


Termékrészletek




Általános adatok Dugaszolt állapotban DIN EN 50274 szerinti érintésvédelemmel
Általános adatok Feszültség alatt ne dugaszolja

Terméktípus Vizsgálódugasz-aljzat
Pólusszám 1

Maximális terhelőáram 10 A
Feszültség maximum 250 V

Maximális terhelőáram 10 A

Szélesség 5,8 mm
Magasság 51,6 mm
Hossz 5,8 mm
Átmérő 5,8 mm

Szín szürke
Anyag réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben -60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) megfelelt

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Cikkszám 3032871
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE2Z3X
Termékkulcs BE2Z3X
Katalógus oldalszáma 70. (C-1-2019) oldal
GTIN 4046356529327
Tömeg/db (csomagolással) 1,5 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,5 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC


China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

A vizsgálóaljzat csekély külső átmérőjének köszönhetően kézérintésbiztos biztonsági dugaszként is alkalmazhatók
4 mm-es átmérőjű vizsgálódugaszok biztos érintkeztetése az áthidalóárokban
Vizsgálóadapter 4 mm átmérőjű biztonsági vizsgálódugaszok befogadására