Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

G 5/ 6-EX - Készülékkapocs
2703198

Készülékkapocs, névleges feszültség: 275 V, névleges áram: 30 A, csatlakozások száma: 12, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek