G 5/ 6 - Készülékkapocs
2716062

Készülékkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 12, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem