UGSK/S + GS
-
Bontókapocs
0313085
Bontókapocs, csúszólappal, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Csatlakozási keresztmetszet
Termékrészletek
| Termékcsalád | UGSK |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Szélesség | 8,2 mm |
| Magasság | 61 mm |
| Mélység NS 32-ön | 57,6 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 52,7 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 60,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 0313085 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1233 |
| Termékkulcs | BE1233 |
| GTIN | 4017918001681 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 32,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 31,376 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FB 10- GSK/S - Fix átkötőhíd 0305174
-
EB 2- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202154
-
EB 3- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202141
-
EB 10- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202138
-
GS-GSK/S - Csúszósaru 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - Keresztirányú összekötő / átkötőhíd 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - Kapcsolóhíd 0305239
-
EB 4- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Behelyezhető átkötőhíd 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Behelyezhető átkötőhíd 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - Vizsgálódugaszsor 0305297
-
D-UGSK - Lezárófedél 0304023
-
SCPI 4-8 - Rövidzárdugasz 3070424
-
ATS-U S - Rekeszelválasztó lap 1742991
-
STSL-GSK - Elválasztó lap 0305226
-
TS-GSK - Elválasztó lap 0304214
-
ATS-GSK - Rekeszelválasztó lap 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007235
-
TS-UK 6-T - Elválasztó lap 3072820
-
ATS-U L - Rekeszelválasztó lap 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - Vizsgálódugaszsor 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - Vizsgálódugaszsor 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - Vizsgálódugaszsor 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - Vizsgálódugaszsor 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - Vizsgálódugaszsor 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - Vizsgálódugaszsor 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - Vizsgálódugaszsor 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - Vizsgálódugaszsor 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - Vizsgálódugaszsor 0305381
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Csavarhúzók 1205066
Az Ön előnyei
Az átkötőhidak és a csúszósaruk segítségével mérőberendezések vagy védőrelék egyéni összekapcsolására nyílik lehetőség
Ebből a célból a csúszósarukat a kapcsolási feladattól függően csatlakoztatjuk a kapcsolóhídhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51