Vizsgálódugasz-aljzat - PSBJ-GSK/S FARBLOS
0305394

Vizsgálódugasz-aljzat, csúszólappal, szín: színtelen


Termékrészletek




Terméktípus Vizsgálódugasz-aljzat
Pólusszám 1

Vizsgálóaljzat meghúzási nyomatéka 0,6

Szélesség 5 mm
Magasság 30 mm
NS 35/7,5 magasság 7 mm
Hossz 5 mm
A dugasz átmérője 4,1 mm

Szín színtelen
Anyag Sárgaréz
Szigetelőanyag PA
Érintkező anyaga PE-LD, nikkelezett sárgaréz

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -40 °C ... 80 °C

Cikkszám 0305394
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE1Z3X
Termékkulcs BE1Z3X
Katalógus oldalszáma 517. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918000899
Tömeg/db (csomagolással) 6,33 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,204 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett