UGSK 6 - Bontókapocs
3026285

Bontókapocs, csúszólappal, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az URTK 6 vizsgáló-bontókapcsok és az UGSK 6 csúszóhidas kapcsok kifejezetten az áramváltó szekunderkörökben való alkalmazáshoz lettek kifejlesztve
Kétoldali beültethetőség fix és kapcsolható átkötőhíddal, valamint 4 mm-es átmérőjű vizsgálódugasz-aljzattal