APT-ME
-
Takaróprofil tartó
3034358
Takaróprofil tartó NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, AP-ME takaróprofil rögzítésére
Termékrészletek
Terméktípus | Takaróprofil tartó |
Méretrajz |
|
Szélesség | 2,2 mm |
Magasság | 138 mm |
Mélység | 69 mm |
Hossz | 138 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Cikkszám | 3034358 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BE61ZX |
Termékkulcs | BE61ZX |
Katalógus oldalszáma | 623. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4046356324700 |
Tömeg/db (csomagolással) | 19,53 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,6 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
AP-ME METER - Takaróprofil 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007235
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
AH-ME 145X150X80 - Védőfedél 3240266
-
AH-ME 115X150X80 - Védőfedél 3240267
-
AP-ME CM - Takaróprofil 3034345
Az Ön előnyei
Az APT‑ME részelválasztó lapként vagy köztes tartóbakként funkcionál hosszú kapocssoroknál
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51