kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
Kalapsínek
kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
Kalapsín lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), hasonló az EN 60715-höz:, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstszínű
Kalapsín lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüst
Kalapsín lyukasztott, 10 db-os csomagolás (20 m), az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstszínű
ferde kengyel M6 csavarral, alapsínek rögzítéséhez 30° dőlésszöggel, magassága: 46 mm
Kalapsín, nem lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), hasonló az EN 60715-höz:, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstszínű
Kalapsín, nem lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, Standard profil, szín: ezüstszínű
Kalapsín lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, Standard profil, szín: ezüstszínű
Kalapsín, nem lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstszínű