Vizsgálódugasz-aljzat - PSBJ-URTK 6 YE
3026405

Vizsgálódugasz-aljzat, szín: sárga


Termékrészletek




Terméktípus Vizsgálódugasz-aljzat
Pólusszám 1

Méretrajz
Szélesség 6 mm
NS 35/7,5 magasság 15 mm
Hossz 6 mm
A dugasz átmérője 4,1 mm

Szín sárga
Anyag Sárgaréz
Szigetelőanyag PA

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Cikkszám 3026405
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE1Z3X
Termékkulcs BE1Z3X
Katalógus oldalszáma 587. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918351205
Tömeg/db (csomagolással) 4,521 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,29 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Az Ön előnyei

A PSBJ... vizsgálóaljzatot a normál áthidalócsavar helyére kell behelyezni, feladata egy áthidalt kapocscsoport biztonságos feszültségleágazása.
A vizsgálóaljzatok az áramszolgáltatók speciális követelményeinek megfelelően vannak kialakítva.