Vizsgálódugasz-aljzat - PSBJ-URTK 6 BN
3026971

Vizsgálódugasz-aljzat, szín: barna


Termékrészletek




Terméktípus Vizsgálódugasz-aljzat
Pólusszám 1

Méretrajz
Szélesség 6 mm
NS 35/7,5 magasság 15 mm
Hossz 6 mm
A dugasz átmérője 4,1 mm

Szín barna
Anyag Sárgaréz
Szigetelőanyag PA

Cikkszám 3026971
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE1Z3X
Termékkulcs BE1Z3X
Katalógus oldalszáma 587. (C-1-2019) oldal
GTIN 4046356095358
Tömeg/db (csomagolással) 2,51 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,37 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Az Ön előnyei

A PSBJ... vizsgálóaljzatot a normál áthidalócsavar helyére kell behelyezni, feladata egy áthidalt kapocscsoport biztonságos feszültségleágazása.
A vizsgálóaljzatok az áramszolgáltatók speciális követelményeinek megfelelően vannak kialakítva.