UDB 2X35/25 BN
-
Fővezetéki leágazó kapocs
3071352
Fővezetéki leágazó kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 10 mm2 - 35 mm2, Csavaros csatlakozás, 2. szint, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: barna
Termékrészletek
| Általános adatok | Sorolható max. 3 kapocsblokkig |
| Termékcsalád | UDB |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 4 |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6/M8 |
| Meghúzási nyomaték | ... 4 Nm |
| Csupaszolási hossz | 25 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 10 mm² ... 35 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 6 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 10 mm² ... 25 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 6 ... 4 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 10 mm² ... 25 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 10 mm² ... 16 mm² |
| Névleges áram | 125 A |
| Maximális terhelőáram | 125 A |
| Névleges feszültség | 400 V (max 1000 V) |
| Megjegyzés | Sodrott erek esetén érvéghüvely használata ajánlott |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| 2. szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 25 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Szélesség | 27 mm |
| Magasság | 55 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 46 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 53,5 mm |
| Szín | barna (RAL 8028) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3071352 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1213 |
| Termékkulcs | BE1213 |
| GTIN | 4046356735971 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 80,11 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 80,11 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,43 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Krimpelőfogó 1212038
-
A 10 -18 - Érvéghüvely 3200344
-
A 16 -12 - Érvéghüvely 3200425
-
A 25 -20 - Érvéghüvely 3200386
-
A 35 -20 - Érvéghüvely 3200409
-
AI 4 -18 GY - Érvéghüvely 3200593
-
AI 6 -18 YE - Érvéghüvely 3200603
-
AI 10 -18 RD - Érvéghüvely 3200616
-
AI 16 -18 BU - Érvéghüvely 3200629
-
A 4 -18 - Érvéghüvely 3202834
-
A 6 -12 - Érvéghüvely 3200328
Az Ön előnyei
A leágazókapocs a főellátó vezetékek egyszerű feszültségleágazására alkalmas
Megfelelnek a DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1 szabványnak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51