ST 16 BU - Átvezető sorkapocs
3036152

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 76 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vékony, hajlékony vezetők egyszerű vezetékezése
Lehetővé teszi az egy kezes vezetékezést
Nem csökken a keresztmetszet érvéghüvellyel ellátott vezetők használatakor
Bevált rezgésállóság a rugózó érintkezőelemek révén
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően