ZB 12 CUS - Jelölőcsík
0824942

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 12,2 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 12,15 mm, szövegmező szélessége: 10,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas