ZB 12,LGS:L1-N,PE
-
Jelölőcsík
0812146
Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12,2 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 12,15 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas