ZBF 12 CUS - Jelölőcsík lapos
0825018

Jelölőcsík lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 12,15 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók