WST 10/35 - Figyelmeztető fedél
3030006

Figyelmeztető takarás, 5 pólusú, 10,2 mm, 12,2 mm és 16 mm kapocsszélességhez

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Megelőzhető a csatlakozási pont véletlenszerű használata
A figyelmeztető táblák és figyelmeztető takarólapok a hálózati csatlakozókapcsok lefedésére és jelölésére szolgálnak
A figyelmeztető táblák az adott sorkapcsok csavar- és működtetőárkában rögzülnek
Hossz- és keresztirányban darabolható