Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

G 10/ 3 - Készülékkapocs
2716716

Készülékkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 6, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Szín
Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem