Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

G 5/ 3-EX - Készülékkapocs
2703172

Készülékkapocs, névleges feszültség: 275 V, névleges áram: 30 A, csatlakozások száma: 6, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek