UT 4 YE - Átvezető sorkapocs
3045114

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Karbantartásmentes és rezgésálló a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően
Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás