UBAL 150 FE
-
Nagyáramú kapocs
1086504
Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 290 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: sárga
Csatlakozási keresztmetszet
Termékrészletek
Általános adatok | Sorkapcsok alumínium- és rézvezetőkhöz (Al-Cu) |
Általános adatok | |
Megjegyzés | Hajlékony vezetők alkalmazása esetén érvéghüvelyek használatát ajánljuk. |
Terméktípus | Átvezető sorkapocs |
Termékcsalád | UBAL |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 9,55 W |
Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
Alumíniumvezető | |
Csavarmenet | M18 |
Megjegyzés | Belső imbuszos csavar |
A következő értékek alumíniumvezetőkre vonatkoznak | |
Az alumíniumvezetők adatai az EN 60228 szerinti tömör és többhuzalos vezetőkre vonatkoznak. A letöltőközpontban megtalálhatók az alumíniumvezetők csatlakoztatásával kapcsolatos felhasználói útmutatók. |
|
Meghúzási nyomaték | 30 ... 30 Nm |
Csupaszolási hossz | 30 mm |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61238-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 35 mm² ... 150 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 2 ... 300 (IEC szerint átszámítva) |
Névleges áram | 290 A |
Maximális terhelőáram | 290 A (150 mm² vezeték-keresztmetszet esetén - vizsgálóáram a IEC 61238-1 szabvány szerint) |
Névleges feszültség | 1000 V |
Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
Rézvezető | |
Megjegyzés | A következő értékek rézvezetőkre vonatkoznak |
Az EN 60228 szerinti 5 osztályba tartozó hajlékony vezetők. | |
Meghúzási nyomaték | 20 ... 30 Nm |
Csupaszolási hossz | 30 mm |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 35 mm² ... 150 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 2 ... 300 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 120 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 35 mm² ... 120 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 35 mm² ... 120 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 35 mm² ... 50 mm² |
Névleges áram | 309 A |
Maximális terhelőáram | 309 A (150 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 1000 V |
Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
Szélesség | 30,5 mm |
Magasság | 105,5 mm |
Mélység | 67 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 67 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 74,5 mm |
Furatlyuk átmérője | 2,75 mm |
Szín | sárga (RAL 1018) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | II |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 150 mm² | 18 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 15 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 35 mm² / 6,8 kg |
150 mm² / 15 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 10 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Cikkszám | 1086504 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1311 |
Termékkulcs | BE1311 |
Katalógus oldalszáma | 585. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4055626879734 |
Tömeg/db (csomagolással) | 152,38 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 150 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | EE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CEC UBAL 150 - Fedőlap 1086474
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 GN - Jelölő kapcsokhoz 0829173
-
UCT-TM 10 RD - Jelölő kapcsokhoz 0829169
-
UCT-TM 10 YE - Jelölő kapcsokhoz 0829143
-
UCT-TM 10 BU - Jelölő kapcsokhoz 0829172
-
UCT-TM 10 OG - Jelölő kapcsokhoz 0829170
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidáns szer 1108540
Az Ön előnyei
Karbantartásmentes és előre zsírozott csatlakozási pontok egyszerűsítik az alumíniumvezetők csatlakoztatását
Testre szabott csavaros csatlakozás tömör és többhuzalos alumínium-, illetve rézvezetőkhöz
Rendkívül robusztus, üvegszálas erősítésű poliamidból készült ház V0 engedéllyel
Az UBAL speciális kialakítása miatt a különböző csatlakozópontokra egyidejűleg alumínium- és rézvezetők is csatlakoztathatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51