UBAL 50 FE
-
Nagyáramú kapocs
1086471
Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 145 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 50 mm2, keresztmetszet: 6 mm2 - 50 mm2, Méretezési keresztmetszet: 50 mm2, keresztmetszet: 4 mm2 - 50 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: sárga
Csatlakozási keresztmetszet
Termékrészletek
| Általános adatok | Sorkapcsok alumínium- és rézvezetőkhöz (Al-Cu) |
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Hajlékony vezetők alkalmazása esetén érvéghüvelyek használatát ajánljuk. |
| Termékcsalád | UBAL |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,73 W |
| Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
| Alumíniumvezető | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M10 |
| Megjegyzés | Belső imbuszos csavar |
| A következő értékek alumíniumvezetőkre vonatkoznak | |
| Az alumíniumvezetők adatai az EN 60228 szerinti tömör és többhuzalos vezetőkre vonatkoznak. A letöltőközpontban megtalálhatók az alumíniumvezetők csatlakoztatásával kapcsolatos felhasználói útmutatók. |
|
| Meghúzási nyomaték | 12 Nm |
| Csupaszolási hossz | 23 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61238-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 6 mm² ... 50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 6 ... 1/0 (IEC szerint átszámítva) |
| Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
| Névleges áram | 145 A |
| Maximális terhelőáram | 145 A (50 mm² vezeték-keresztmetszet esetén - vizsgáló áram az IEC 61238-1 szabvány szerint) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Rézvezető | |
| Megjegyzés | A következő értékek rézvezetőkre vonatkoznak |
| Az EN 60228 szerinti 5 osztályba tartozó hajlékony vezetők. | |
| Meghúzási nyomaték | 4 ... 12 Nm |
| Csupaszolási hossz | 23 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 4 mm² ... 50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 6 ... 1/0 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
| Névleges áram | 150 A |
| Maximális terhelőáram | 150 A (50 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Szélesség | 19,2 mm |
| Magasság | 82,5 mm |
| Mélység | 51 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 51 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 58,5 mm |
| Furatlyuk átmérője | 2,75 mm |
| Szín | sárga (RAL 1018) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | II |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 50 mm² | 6 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 10 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 10 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61238-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Cikkszám | 1086471 |
| Csomagolási egység | 20 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 20 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1311 |
| Termékkulcs | BE1311 |
| GTIN | 4055626878461 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 48,92 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CEC UBAL 50 - Fedőlap 1086473
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 OG - Jelölő kapcsokhoz 0829155
-
UCT-TM 5 BU - Jelölő kapcsokhoz 0829157
-
UCT-TM 5 YE - Jelölő kapcsokhoz 0828735
-
UCT-TM 5 RD - Jelölő kapcsokhoz 0829154
-
UCT-TM 5 GN - Jelölő kapcsokhoz 0829158
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidáns szer 1108540
Az Ön előnyei
Karbantartásmentes és előre zsírozott csatlakozási pontok egyszerűsítik az alumíniumvezetők csatlakoztatását
Testre szabott csavaros csatlakozás tömör és többhuzalos alumínium-, illetve rézvezetőkhöz
Rendkívül robusztus, üvegszálas erősítésű poliamidból készült ház V0 engedéllyel
Az UBAL speciális kialakítása miatt a különböző csatlakozópontokra egyidejűleg alumínium- és rézvezetők is csatlakoztathatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51