USST 4 - Átvezető sorkapocs
3070338

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás rugós alátámasztással, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden kapocshely nagy felületű feliratozási lehetőséggel rendelkezik
Univerzális lábazat NS 32 és NS 35 kalapsínekre szereléshez
A rugóval ellátott csavaros kapcsok a kampós kábelsarukkal együtt ideális módon tesznek eleget az EATS 50-18 szabvány szerinti követelményeknek
Az ISSBI ... szigetelőlapos kapcsolóhidak kapcsolható keresztirányú áthidalást tesznek lehetővé az IS ... típussal. A csavar itt egy áramvezető kapcsolótag feladatát végzi
Az USST ... sorkapcsokat kifejezetten az energiaellátás területére fejlesztettük ki