Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UBAL 240 FE - Nagyáramú kapocs
1086510

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 380 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 240 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 240 mm2, Méretezési keresztmetszet: 240 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 240 mm2, szerelési mód: Csavaros szerelés, szín: sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Testre szabott csavaros csatlakozás tömör és többhuzalos alumínium-, illetve rézvezetőkhöz
Karbantartásmentes és előre zsírozott csatlakozási pontok egyszerűsítik az alumíniumvezetők csatlakoztatását
Rendkívül robusztus, üvegszálas erősítésű poliamidból készült ház V0 engedéllyel
Az UBAL speciális kialakítása miatt a különböző csatlakozópontokra egyidejűleg alumínium- és rézvezetők is csatlakoztathatók