MTKD-P/P - Átvezető sorkapocs
3100020

Átvezető sorkapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Magas áramterhelhetőség 16 A-ig
Helytakarékos kialakítás