SZG 0,6X3,5 VDE
-
Csavarhúzók
1205121
Csavarhúzó, hornyos, lépcsős, vizsgálóaljzat-csavarokhoz, mérete: 0,6x3,5x100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Csavarhúzó, optimális a vizsgálóaljzat csavarokhoz
Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkához
A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
VDE által bevizsgálva, a maximális biztonság érdekében