DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9CSA
Engedély azonosítója: 13631IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-65779Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 125 A | 1,5 - 35 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 150 A | 14 | |
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 150 A | 14 | |
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
Többvezetős csatlakozás | 1000 V | 150 A | 14 |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40020166Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 125 A | 1,5 - 35 |
CSA
Engedély azonosítója: 13631ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Csak tömör vezetők | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Csak tömör vezetők | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |