UT 35 BU - Átvezető sorkapocs
3044238

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szűkítő áthidalás rugalmas lehetőségeit a CLIPLINE complete rendszerben az „A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer tartozékai” c. fejezet ismerteti
A nagy áramok és keresztmetszetek egyszerű és időtakarékos potenciálbetáplálása és elosztása maximum 35 mm²-es szűkítőhidakkal
A szűkítőhidak segítségével különböző csatlakozástechnikával rendelkező kapcsok, pl. az UT 35 csavaros kapocs a 2,5 direkt rugós kapoccsal betápláló blokkokká köthetők össze
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva