UT 10 BK - Átvezető sorkapocs
3046320

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Globally recognized: Internationally proven screw connection
Maintenance-free and vibration-resistant thanks to the patented Reakdyn principle
Space savings and flexibility with the connection of two identical conductors
Long-term stable connections with the use of high-quality materials
Low self-heating due to high contact forces
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás