PTV 2,5 OG - Átvezető sorkapocs
1291488

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áttekinthető vezetékezés oldalsó vezetékbevezetéssel
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést
A direkt rugós csatlakozókapcsok a CLIPLINE complete rendszer jellemzőivel rendelkeznek
A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll