CRIMPFOX 10S
-
Krimpelőfogó
1212045
Préselőfogó a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 0,14 mm2 ... 10 mm2, kioldható kényszerzár, oldalsó bevezetés
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A fogantyúk és a préselőbetétek elrendezése a fogantyúk bármilyen irányú tartása esetén lehetővé teszi az érvéghüvelyek hozzávezetését
Ezeket a kompakt préselőfogókat helytakarékos munkához alakítottuk ki