CRIMPFOX 6S-F - Préselőfogó
1212043

Préselőfogó a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 0,5 mm2 ... 6 mm2, elülső bevezetés, négyélű krimpelés


Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Még nagy vezető-keresztmetszetek esetén is minimális erőkifejtéssel érhető el az összes érvéghüvely optimális krimpelése
Kioldható kényszertiltás
A préselőfogók átfogó termékkínálata
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához