CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó
1213156

Krimpelőfogó a DIN 46228 1. és 4. része szerinti, 0,14 mm2 ... 10 mm2 keresztmetszetű szigeteletlen és szigetelt érvéghüvelyekhez, valamint max. 2 x 4 mm2 keresztmetszetű TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, oldalsó bevezetés, leesés elleni védelemmel felszerelve

Termékrészletek









Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

A kényszerreteszelés egyenletesen kiváló krimpelési minőséget biztosít
Az ergonomikus kialakítású markolat kényelmes, kevéssé fárasztó kezelést biztosít
Rendkívül kicsi nyitási szöge miatt tökéletesen illik minden kézbe
Az optimális emelőáttételnek köszönhetően akár 30 %-kal kisebb lehet a működtető erő
A fogó fején átívelő stabil műanyag kengyel védi a szerszámot a leeséskor keletkező sérülésektől