CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó
1212719

Préselőfogó, a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 0,25 mm2 ... 2,5  mm2, oldalsó bevezetés, trapézkrimpforma

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kioldható kényszertiltás
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához
Még nagy vezető-keresztmetszetek esetén is minimális erőkifejtéssel érhető el az összes érvéghüvely optimális krimpelése
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés