PTMED 6 - Átvezető sorkapocs
3212183

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos körvonalú átvezető kapcsok kaphatók
Egyszerű kezelés
Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
Áttekinthetőség
Kompakt kialakítás
Hat áthidalóárok
Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
Biztonságosan a végpozíciókba pattintható