CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-83812Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-125614Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 4 - 16 |
NK
Engedély azonosítója: 09 ME 141DNV
Engedély azonosítója: TAE00001CTcUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
Engedély azonosítója: 98876-96 HHNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II részleges tanúsítvány | 690 V | 74 A | - 16 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |