G 5/12-EX - Készülékkapocs
2703208

Készülékkapocs, névleges feszültség: 275 V, névleges áram: 30 A, csatlakozások száma: 24, pólusszám: 12, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Csatlakozási keresztmetszet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek