UKK 4-FS - Átvezető sorkapocs
2770561

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, 1. és 2. szint bal oldali csatlakozó, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek