Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Datakontakter

Datakontakter

Världen blir allt mer sammankopplad. Det betyder också fler gränssnitt på enheten. Phoenix Contact erbjuder ett omfattande utbud med datakontakter: från RJ45, USB, HDMI och D-SUB till koaxial- och fiberoptikanslutningar och för SPE. Expertrådgivning och utmärkt service kring apparatanslutningar kompletterar sortimentet – den perfekta grunden för sammanlänkning av smart utrustning.

Fördelar

  • Maximal flexibilitet med många typer av konstruktioner
  • Enkel montering tack vare anslutningsteknik utan verktyg
  • Brett användningsspektrum tack vare stöd av konventionella bussystem
  • Hög säkerhet även i industrimiljöer tack vare standardiserade kontaktsystem
Kostnadsfritt varuprov
För tillförlitlig IIoT-kommunikation

Beställ ditt personliga varuprov och testa våra datakontakter för alla gränssnitt.

Beställ varuprov nu
Tärning med olika datagränssnitt framför en digital bakgrund
Surfplatta med whitepaper på temat fiberoptik

Whitepaper om fiberoptikteknik

Säker och tillförlitlig dataöverföring med hög hastighet via fiberoptik: Med denna teknik överförs data i form av ljus över långa avstånd. Läs vårt whitepaper för att ta reda på vilka fördelar detta medför. Ta reda på mer om de olika kabel- och fibertyperna och för vilka tillämpningar tekniken är lämplig.

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.

Nya produkter

Färgade RJ45-patchkablar
Filtrerade RJ45-kretskortskontakter
M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar
M12-Push-Pull-kontakter som kan konfektioneras

Färgade RJ45-patchkablar

För applikationer i apparatskåp

Phoenix Contact utökar sitt sortiment med färgade patchkablar i serien RJ45 BUILDING. De nya kablarna i de åtta färgerna vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart ger dig fler alternativa färger för CAT6A-applikationer.

Huvudegenskaper

  • Färger: Vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart
  • dataöverföring upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längdvarianter på 0,3 till 50 m
  • Integrerat skydd tack vare spärrklacken

Fördelar

  • Perfekta för tillämpningar inom kontor och fastigheter samt skyddade industriapplikationer, t.ex. i apparatskåp
  • Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
  • Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitlig låsklack
  • Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm

Filtrerade RJ45-kretskortskontakter

Lämplig för THT-våglödning och THR-lödning

De nya RJ45-kretskortskontakterna med integrerad omvandlare är lämpade för våglödning (THT) och omsmältning (THR). De kompletterar den befintliga portföljen med filtrerade RJ45-varianter i industriell design för applikationer upp till 1 GBit/s.

Huvudegenskaper

  • Enkelport kretskortskontakter i 90° och 180°
  • För bearbetning med våglödning (THT) och återflödeslödning (THR)
  • Som tillval med LED och skärmfjäder
  • Filtreringsvarianter för alla vanliga Ethernet-applikationer
  • Datahastigheter på upp till 1 GBit/s
  • Robust industriell design

Fördelar

  • Förenklad designprocess för Ethernet tack vare integrerad filtrering
  • Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
  • Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till återflödeslödning
  • Optimal variant för varje applikation tack vare det mångsidiga produktutbudet
  • Rustad för krävande användningsområden tack vare industriell design

M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar

Enkel och utrymmesbesparande dataöverföring

M12-Push-Pull-kontakterna som kan konfektioneras för Ethernet-tillämpningar erbjuder säker dataöverföring med hög hastighet och imponerar med sina extremt små utrymmesbehov. Tack vare snabblåset är installationen enkel genom att bara ansluta den till enheten.

Huvudegenskaper

  • Push-Pull-innerlåsning
  • Kompakt crimpanslutning
  • X-kodad för Ethernet-tillämpningar
  • Poltal: 8
  • Anslutningsarea: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-skärm
  • Rak och vinklad version
  • Kapslingsklass: IP65, IP67

Fördelar

  • Enkel installation: snabb och säker anslutning även i trånga utrymmen
  • Spar in på utrymme: extremt kompakt tack vare litet anslutningsutrymme och hög kontakttäthet
  • Säker användning: tillförlitlig 360°-skärmanslutning
  • Robust anslutning: lämplig för järnvägstillämpningar med hög stöt- och vibrationsbelastning
  • Framtidssäkrad: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen

M12-Push-Pull-kontakter som kan konfektioneras

Enkel anslutning med Push-Lock Technology

Två typer av ledande teknik i en M12-kontakt: Med de konfektionerbara M12-kontakterna med Push-Pull-snabblås och Push-Lock-anslutning sker en enkel och säker ledaranslutning utan verktyg direkt till apparatporten.

Huvudegenskaper

  • Installation: Push-Pull-snabblås
  • Anslutningsmetod: Push-Lock-anslutningsteknik
  • Datakontakter: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodade, 4-poliga, skärmade, raka och vinklade
  • Signalkontakter: A-kodade, 4- eller 5-poliga, skärmade och oskärmade, raka och vinklade
  • Anslutningsarea: 0,14 till 0,75 mm²
  • Temperaturområde -40 till +85 °C

Fördelar

  • Snabb och säker anslutning även i trånga utrymmen
  • Med kontakter i han- och honutförande kan du implementera fritt hängande anslutningar
  • Styva och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa ansluts utan verktyg
  • Intuitiv ledaranslutning med färg- och nummerkodning på kontaktspaken
  • Långtidsstabil och vibrationstålig skyddsjordsanslutning och 360°-skärmning

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Datakontakter för tillförlitlig kommunikation

Informera dig om vår mångfacetterade portfölj med datakontakter. Planera och implementera applikationer flexibelt med våra mångfacetterade och anpassningsbara anslutningslösningar för dataöverföring. Enastående tjänster för apparatanslutning kompletterar utbudet.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Två händer med jord, en växt och en Phoenix Contact-produkt

Biobaserade produkter

Phoenix Contact utvecklar teknik och lösningar för en bättre framtid. Klimatskydd och miljöutsläpp som CO₂ är centrala utgångspunkter i vår hållbarhetsstrategi. Till exempel konverterar vi de första produkterna till biobaserad plast.

Upptäck vår produktportfölj med datakontakter

Interaktive Image Map: kapslingar med olika datagränssnitt
Fiberoptik-transceivrar
Med transceivrar, burar och kretskort-anslutningsteknik skapar du en framtidssäker dataöverföring via fiberoptiska kablar.
Till produktlistan
Fiberoptik-transceivrar
M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Med M8-apparatkontakterna och nätverkskablarna i serien ONEPAIR överför du platsbesparande och framtidssäkert data och kraft från OT- till IT-nivån.
Till produktlistan
M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
IP20-kretskortskontakter och patchkablar i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet lämpar sig perfekt för effektiv dataöverföring inom fabriks- och fastighetsautomation.
Till produktlistan
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Koaxiala kontakter
Portföljen med koaxialkablage passar perfekt för överföring av WLAN, Bluetooth, LTE och 5G-signaler.
Till produktlistan
Koaxiala kontakter
USB-kontakter
Phoenix Contact erbjuder kretskortskontakter och patchkablar i USB. Typ-A och Typ-C finns i versionerna USB 2.0 och USB 3.2 gen. 1/USB 3.0.
Till produktlistan
USB-kontakter
HDMI-kontakt
HDMI-artiklarna av typ A är av högsta kvalitet och passar perfekt för tillförlitlig överföring av ljud- och videodata samt Ethernet (HEC) i skyddade applikationer.
Till produktlistan
HDMI-kontakt
RJ45-kontakter
Med RJ45 BUILDING och RJ45 INDUSTRIAL erbjuder Phoenix Contact både framtidssäkra kablagelösningar för fastighetsautomation och för Industrial Ethernet-tillämpningar.
Till produktlistan
RJ45-kontakter
M17 MPO-kontakter
Phoenix Contact presenterar industrikompatibla MPO-kontakter för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät.
Till produktlistan
M17 MPO-kontakter
D-SUB-kontakter
Med ett omfattande utbud av robusta D-SUB-kåpor och D-SUB-kontaktledare erbjuder Phoenix Contact lösningar för beprövad kabeldragning av bussystem.
Till produktlistan
D-SUB-kontakter

Kopparbaserade datakontakter


Kopparbaserade datakontakter

Kopparbaserade datakontakter

Komplexa automationsprocesser kräver stora datamängder med ständigt ökande överföringshastigheter. Nu kan du dra nytta av kraftfulla kontakter och kablar som kan konfektioneras på plats.

  • Överföringshastigheter upp till 10 GBit/s
  • Innovativa hybridkablage
  • Lösningar för IP20, IP65/67 och IP69K
  • Med IDC-, Pierce- eller fjäderkraftanslutning

Säkra anslutningar för Ethernet och PROFINET med RJ45-kontakter

RJ45-kontakterna möjliggör säkra anslutningar för Ethernet och PROFINET tack vare sina tryckfjädrar av rostfritt stål och en IP67-variant i Push-Pull-kapsling.

Kontakter för Single-Pair-Ethernet

Ethernet hela vägen med M8- och IP20-kontakterna i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet

Fiberoptisk datakabeldragning


Fiberoptikbaserade datakontakter

Fiberoptikbaserade datakontakter

Höga överföringshastigheter, låg dämpning, ingen elektromagnetisk påverkan: fiberoptikkablar ingår i den moderna överföringstekniken för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Oavsett fibertyp eller gränssnitt hittar du rätt anslutningsteknik i vårt breda produktsortiment.

  • Lösningar för IP20/IP65/67
  • Fiberoptikkontakter med kontakttyp (mating face) ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
  • Fibertyper POF, PCF och GOF (multi- och singlemode)
  • Varianter med PC- och APC-slipning
  • Fiberoptiska datakontakter i serien M17 MPO för dataöverföring i realtid i intelligenta el-nät
  • Passande verktyg för varje fibertyp

Dataöverföring med hög hastighet med FDX 20

Spliceboxarna i serien FDX 20 för DIN-skenor förenar en kompakt konstruktion med tillförlitliga glasfiberanslutningar för felfri funktion på lång sikt.

E-paper Datakontakter
Överblick över utbudet

Vårt utbud av datakontakter för alla gränssnitt: från RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar samt för Single-Pair-Ethernet.

Öppna e-paper
Unik mångfald för koppar- och fiberoptisk kabeldragning

Därför är vi rätt partner

Laptop som visar tagcloud på temat datagränssnitt
Medarbetare i samtal med kund om passande kontakter
Kund vid design-in av kontakt
Medarbetare i laboratoriet testar datakontakter
Laptop som visar tagcloud på temat datagränssnitt

Tack vare det stora utbudet av kontakter för dataöverföring hittar du alltid rätt anslutning. Helt utan krångel – Phoenix Contact tillhandahåller alla apparatgränssnitt från ett och samma ställe. Med vår stora urval av konstruktioner, kodningar och polindelningar kan vi erbjuda en heltäckande lösning för kabeldragning med koppar och fiberoptik.

Medarbetare i samtal med kund om passande kontakter

Antalet anslutningar mellan maskiner, maskindelar och användare ökar. Det innebär att datamängden växer samtidigt som utrymmet är konstant. Med Phoenix Contacts rådgivningskompetens får du rätt lösning för ditt enhetsgränssnitt: Våra experter för datakommunikation hittar smarta lösningar för din tillämpning.

Kund vid design-in av kontakt

Vi lämnar dig inte i sticket vid planeringen. Under apparatutvecklingen bidrar vi t.ex. med snabbare förkonfigurering och 2D-/3D-data för din CAD-programvara. Supportpaketet innehåller även kostnadsfri varuprovsservice och tillförlitlig logistik som tack vare beställning online är tillgänglig över hela världen.

Medarbetare i laboratoriet testar datakontakter

Phoenix Contacts förstklassiga kontakter är konstruerade för tillförlitlig enhetskommunikation under många år. Tack vare vår omfattande kompetens inom anslutningsteknik drar du nytta av innovativa lösningar och lång produkttillgänglighet. Internationella godkännanden och laboratorietestning som är mer omfattande än vad standarden kräver bekräftar våra produkters kvalitet.

Lämpar sig idealiskt för många applikationer Datakontakter erbjuder mångsidiga anslutningslösningar för många applikationer. Där ingår:

Styrsystem med HDMI- och USB-anslutning
Styrsystem: enkel idrifttagning tack vare USB- och HDMI-gränssnitt
5G-router med datagränssnitt
5G-router: enkel fältkommunikation tack vare RJ45- och koaxialkontakter
Frekvensomriktare med datagränssnitt
Frekvensomriktare: industriell dataöverföring med RJ45 INDUSTRIAL
Kamerasystem med datagränssnitt och kort till kort-kontakter
Kamerasystem: långtidskommunikation och höga överföringshastigheter
Strömförsörjning med USB-anslutning och kort-till-kort-kontakter
Strömförsörjningar: enkel idrifttagning tack vare servicegränssnitt
Hand med videoknapp till Technical-Support-kanalen

Technical-Support-kanal på YouTube

Instruktionsvideos om våra datakontakter ger dig ett försprång vid hantering och montering av produkten.