PTPOWER 35-3L/N/FE-F - Kraftkabelplint
3212076

Kraftkabelplint, blockad, märkspänning: 1000 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 10, poltal: 5, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå/blå/svart-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg